Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
60 Case , 30 mm Diâmetro, Métrico, Aço carbonoRockwell C Mín. 60
Tempo de avanço:Next DayQuantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$506.94cadaCosts associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Comprimento personalizado:
Min: 25.4 mm  Max: 5130.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm
Alerta
O comprimento será arredondado para o comprimento total mais próximo. Os valores de tolerância são baseados no comprimento total. Revise seu novo comprimento total e rosqueado:
Comprimento geral:
Comprimento da rosca:
Você deseja continuar com esses valores?
Usinagem especial
Alerta
A exclusão removerá todas as suas configurações de usinagem especial. Você tem certeza que deseja fazer isso?
É necessário um comprimento personalizado (à esquerda).
O eixo 60 Case LinearRace da Thomson é fabricado com os mais altos padrões de qualidade. A utilização do eixo 60 Case® LinearRace com rolamentos Ball Bushing da Thomson garante ótimo desempenho do rolamento e vida útil prolongada.
Disponível em estoque e cortado no comprimento na maioria das opções e tipos de material.
Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
Circularidade de 0,000080 pol. para classe L, S, D e M e de 0,000050 pol. para classe N.
Linearidade de 0,001 pol. por pé cumulativo quando enviado de fábrica.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].